2025年9月29日
产品
TDK推出DRIVE平台,为先进车辆平台解锁控制级精度

- 惯性定位解决方案使原始设备制造商能够在无需全套导航系统成本的情况下,实现ADAS、机器人及越野平台的商业化
- 现已上市的DRIVE系统无需感知传感器即可提供控制级精度
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出Trusted Positioning DRIVE集成式GNSS+INS软件解决方案,专为高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人及越野车平台设计。DRIVE可在GNSS信号不可靠的实际环境中提供厘米至分米级的精度,助力客户经济高效地扩展并商业化先进控制技术。
高端惯性导航系统虽能提供控制所需的精度,但其高昂的价格和复杂的硬件难以实现规模化应用。而基础远程信息处理技术虽经济实惠,但可靠性和响应速度不足以满足自动驾驶的需求。DRIVE通过适配型导航解决方案填补了这一空白,无需昂贵的感知传感器即可实现部署先进平台所需的可靠性。
Trusted Positioning总裁Chris Goodall表示:“下一代车辆和机械设备需要精准、可用且经济实惠的定位技术,以实现先进控制系统的商业化。DRIVE为客户提供灵活的嵌入式软件解决方案,可广泛部署于各类平台,助力客户加速实现自动驾驶、ADAS和机器人领域的创新。”
DRIVE 现已开放试用评估或软件集成。
术语
- OEM:原始设备制造
- GNSS:全球导航卫星系统,如GPS,用于全球定位
- INS:惯性导航系统,利用陀螺仪和加速度计追踪运动轨迹
- RTK:实时动态定位,一种将GNSS精度提升至厘米级的校正技术
- ADAS:高级驾驶辅助系统,为驾驶员提供安全与控制功能的技术
主要应用
- 需在隧道、桥梁及城市峡谷中保持稳定定位的驾驶辅助平台
- 工业及越野车辆、建筑工地、农业场景或GNSS信号受限环境
- 要求车道级或人行道级定位精度的物流应用
- 向2+级自动驾驶进阶的半自动机器与轮式平台
主要特点和效益
- 保持精准可靠的定位:在公路与越野行驶中持续提供位置、速度和方向信息
- 适用于严苛的GNSS环境:卫星信号微弱或中断时仍能持续定位
- 自主速度估算:为控制系统提供车辆相对速度与方向数据
- 完整性监测:主动验证信号与传感器一致性,保障关键安全应用
- 热启动:断电后可立即恢复导航
- RTK支持:兼容任何具备能力的GNSS接收机提供的高精度RTK校正
- 简化集成:灵活校准、广泛支持GNSS与IMU设备,预验证软件加速部署
关于TDK公司
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)是一家总部位于日本东京的全球化科技公司,也是电子行业的创新先驱者。秉承“In Everything, Better”的理念,TDK致力于在生活、工业和社会各个领域实现更美好的未来。90多年来,TDK始终从内部塑造世界:从开创性的铁氧体磁芯到定义一个时代的盒式磁带,再到以先进的元器件、传感器和电池推动数字时代,一路走向更可持续的未来。秉承TDK创业精神——以理想、勇气、信赖为基石的创业思维,TDK全球各地的热情团队成员致力于追求更好——为自身、客户、合作伙伴及世界创造价值。如今,TDK的前沿技术已融入现代生活的方方面面,从工业应用、能源系统、电动汽车,到智能手机和游戏设备,无处不在。TDK全面且创新驱动的产品组合包括前沿无源元件、传感器及传感器系统、电源、锂离子及固态电池、磁头、人工智能与企业软件解决方案等——其中包含众多市场前沿产品。这些产品以TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI及ATL等品牌进行市场销售。将人工智能生态系统定位为关键战略领域,TDK依托其在全球汽车、信息与通信技术及工业设备领域的全球网络,拓展业务至多个领域。在2025财年,TDK的销售总额为144亿美元,全球员工约为105,000人。
关于Trusted Positioning
TDK集团旗下公司Trusted Positioning致力于提供嵌入式软件解决方案,攻克全球最严峻的定位难题。团队立足加拿大卡尔加里,融合数十载惯性导航、地磁定位、GNSS及BLE、Wi-Fi等无线技术的专业积淀。
其软件产品线——TRACK、RIDE、DRIVE、AUTO及VENUE——为汽车、机器人、物流及可穿戴设备等行业提供可扩展解决方案。通过融合设备内置传感器,Trusted Positioning无需昂贵基础设施或额外硬件,即可实现室内外可靠定位性能。Trusted Positioning 专注于效率、灵活性及大规模商业化,助力全球原始设备制造商加速将先进定位技术推向市场。
----
如需了解该产品的更多信息,请访问 https://trustedpositioning.tdk.com/drive
地区媒体联系方式
区域 | 联系人 | 公司 | 电话 | 电邮 |
|---|---|---|---|---|
大中华 | 许文婷 | 东电化爱普科斯(上海)电子有限公司
中国上海 | +86 21 2219 1598 | Kathy.Xu@tdk.com |